LTSpice-Dateien
Merkmale
- Flybuck™ topology
- Operating Temp: -40°C to +125°C
- Excellent leakage inductance and interwinding capacitance performance
- Flybuck™ topology training video
Anwendung
- Industrial Programmable Logic Controllers (PLCs)
- Building automation and process control
- Isolated interface power: RS-422, RS-485, CAN, I2C, LAN
- Motor drive control, inverters and industrial automation
- Isolated low power drivers & regulators, smart e-meters
- Bias power supplies for gate drives and op-amps
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | Vaux (V) | Vbuck (V) | L (µH) | NPRI : NSEC | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750311780 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 3.5 V (DC) | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1:8:8 | 10 | 200 | 2000 | 500 | SMT | 9.78 | 9.14 | 10.54 | ||
![]() | 750312547 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 - 6 V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1:2.4 | 2 | 70 | 3000 | 500 | SMT | 9.78 | 9.14 | 10.54 | ||
![]() | 750311880 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 - 6 V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 1:2.5 | 12 | 125 | 2500 | 200 - 600 | SMT | 9.78 | 9.14 | 10.54 | ||
![]() | 750316170 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5.5 V (DC) | 13.5 | 0.01 | -13.5 | 0.01 | 5 | 0.1 | – | – | – | 2.17 | 2.7 | 1:8:8:3 | 7 | 500 | 1875 | 400 | SMT | 9.78 | 9.5 | 10.54 | ||
![]() | 750315703 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 - 15 V (DC) | 5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 25 | 1:1 | 1 | 380 | 2500 | 200 | SMT | 9.78 | 9.5 | 10.54 | ||
![]() | 750315038 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 26 V (DC) | 23 | 0.3 | 23 | 0.1 | 23 | 0.1 | 23 | 100 | – | 10.5 | 36.5 | 1:2.33:2.33:2.33:2.33 | – | 300 | 3600 | 250 - 600 | THT | 23.36 | 23.88 | 24.14 | ||
![]() | 750342627 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 - 15 V (DC) | 9 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 2.4:1 | 2 | 270 | 4500 | 200 - 350 | THT | 20.32 | 24.38 | 16 | ||
![]() | 750314597 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 - 40 V (DC) | 15.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 60 | 1:1.5 | 0.84 | 1200 | 1500 | 150 | SMT | 10.16 | 13.36 | 8.64 | ||
![]() | 750314952 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 - 40 V (DC) | 3.3 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 2500 | 1:1.25 | – | – | 2000 | 100 | SMT | 9.78 | 9.14 | 10.54 | ||
![]() | 750316586 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 - 14 V (DC) | 7 | 0.3 | 12 | 0.05 | 30 | 0.075 | – | – | – | -12 | 150 | 1.69:1:1.69:4.07 | 1.3 | 1700 | 4000 | 200 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750315393 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11.8 - 13.2 V (DC) | 12 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 | 37.5 | 1:3 | 3 | 400 | 1500 | 600 | THT | 17.96 | 20.3 | 14.3 | ||
![]() | 750315144 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 36 V (DC) | -17.5 | 0.03 | 17.5 | 0.045 | – | – | – | – | – | 9 | 80 | 1:2:2 | 0.5 | 2100 | 490 | 300 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315547 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 48 V (DC) | 3.6 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 42 | 1:1.2 | 1.1 | 800 | 2500 | 300 | SMT | 9.78 | 9.14 | 10.54 | ||
![]() | 750314851 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 - 40 V (DC) | 14 | 0.1 | 5 | 0.05 | 14 | 0.05 | 5 | 50 | – | 10.2 | 68 | 1.83:1.67:1:1.67:1 | 1.8 | 1200 | 4000 | 300 | SMT | 17.78 | 26.1 | 13.8 | ||
![]() | 750314225 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 - 40 V (DC) | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | – | – | – | – | – | 7.8 | 50 | 1.5:1 | 1.3 | 800 | 1500 | 250 - 600 | SMT | 13.34 | 15.24 | 11.43 | ||
![]() | 750314226 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 - 40 V (DC) | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | – | – | – | – | – | 7.8 | 33.8 | 2:1 | 1 | 150 | 1875 | 250 - 600 | SMT | 13.34 | 15.24 | 11.43 | ||
![]() | 750342156 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 - 40 V (DC) | 12.7 | 0.6 | 12.7 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 66 | 1:1 | 1.2 | 1500 | 1500 | 600 | SMT | 13.34 | 15.24 | 11.43 | ||
![]() | 750313995 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 - 40 | 15 | 0.05 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 15 | 50 | – | 7.8 | 50 | 1.5:1:1:2:2 | 1.5 | 260 | 1500 | 300 - 600 | SMT | 13.46 | 17.75 | 12.7 | ||
![]() | 750314442 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 10 | 0.025 | 5 | 0.08 | -5 | 0.08 | -10 | 25 | – | 13 | 45 | 2.08:2:1:2:1 | 0.78 | 930 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750314459 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 7 | 0.03 | 5 | 0.08 | -5 | 0.08 | -7 | 30 | – | 13 | 45 | 1.79:1.29:1:1.29:1 | 0.8 | 1000 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750314460 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 12 | 0.03 | 12 | 0.03 | -5 | 0.08 | -5 | 80 | – | 13 | 45 | 1.79:2.29:2.29:1:1 | 0.9 | 910 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750314461 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 15 | 0.033 | 5 | 0.1 | -5 | 0.1 | – | – | – | 13 | 45 | 1.92:3:1:1 | 0.96 | 400 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750314462 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 5 | 0.1 | 12 | 0.04 | -12 | 0.04 | – | – | – | 13 | 45 | 1.92:1:2.38:2.38 | 0.98 | 450 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750314463 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 24 | 0.02 | 12 | 0.04 | -12 | 0.04 | – | – | – | 13 | 45 | 1:2.36:1.16:1.16 | 0.96 | 450 | 1500 | 200 - 350 | SMT | 12.95 | 12.7 | 5.98 | ||
![]() | 750315246 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 26 | 1:1.09 | 0.96 | 650 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315856 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 - 36 V (DC) | 27 | 0.04 | 5 | 0.05 | -5 | 0.02 | – | – | – | 9 | 120 | 1 : 3 : 0.56 : 0.56 | 0.65 | 5000 | 625 | 250 | SMT | 12.95 | 12.85 | 6.35 | ||
![]() | 750314624 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 - 35 V (DC) | 9 | 0.1 | 16 | 0.1 | 9 | 0.1 | 16 | 100 | – | 10.3 | 60 | 1.08:1:1.75:1:1.75 | 1.55 | 800 | 5000 | 250 - 600 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750342206 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 - 24 V (DC) | 15 | 0.15 | 5 | 0.1 | 15 | 0.15 | – | – | 5 | – | 50 | 2 : 3 : 1 : 3.2 : 1 | – | – | 1500 | 200 - 400 | SMT | 12.95 | 12.85 | 6.35 | ||
![]() | 750317963 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 - 60 V (DC) | 25 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 | 60 | – | – | 22 | 0.5:1:1:1:1 | 2.4 | – | 1000 | 220 - 350 | THT | 13.97 | 15.37 | 12.7 | ||
![]() | 750315039 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 19 - 30 V (DC) | 5 | 1 | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 | – | – | – | 7.65 | 40 | 1.43:1:2.86:2.86 | 1.8 | 300 | 1500 | 250 | SMT | 23.11 | 29.08 | 11.43 | ||
![]() | 750312750 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 100 V (DC) | 10 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 23 | 1:1 | 0.76 | 400 | 1500 | 750 | SMT | 6.6 | 8.26 | 5.59 | ||
![]() | 750315245 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 30 V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 30 | 1:1 | 0.96 | 750 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315247 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 30 V (DC) | 15 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 30 | 1:2 | 0.88 | 825 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315248 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 30 V (DC) | -5 | 0.1 | 5 | 0.1 | – | – | – | – | – | 5.5 | 30 | 1:1:1 | 0.96 | 750 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315249 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 30 V (DC) | -15 | 0.05 | 15 | 0.05 | – | – | – | – | – | 10.4 | 30 | 1:1.5:1.5 | 0.92 | 900 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750315250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 - 30 V (DC) | -5 | 0.1 | 5 | 0.1 | – | – | – | – | – | 11 | 30 | 2:1:1 | 0.9 | 825 | 1500 | 350 | SMT | 10 | 14 | 5 | ||
![]() | 750312924 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 36 - 75 V (DC) | 10 | 0.12 | 5 | 0.08 | – | – | – | – | – | 10 | 26 | 2:2:1 | 0.55 | 1000 | 1500 | 750 | SMT | 8.35 | 9.5 | 6.35 | ||
![]() | 750315811 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 36 - 72 V (DC) | 12 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 60 | 1:1 | 2.1 | 1700 | 1500 | 300 | SMT | 13.34 | 15.24 | 11.43 | ||
![]() | 750344207 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 36 - 75 V (DC) | 9 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 150 | 1:1 | – | 3400 | 3000 | 600 | SMT | 12.4 | 13.8 | 13.6 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750311780 | SPEC | |
![]() | 750312547 | SPEC | |
![]() | 750311880 | SPEC | |
![]() | 750316170 | SPEC | |
![]() | 750315703 | SPEC | |
![]() | 750315038 | SPEC | |
![]() | 750342627 | SPEC | |
![]() | 750314597 | SPEC | |
![]() | 750314952 | SPEC | |
![]() | 750316586 | SPEC | |
![]() | 750315393 | SPEC | |
![]() | 750315144 | SPEC | |
![]() | 750315547 | SPEC | |
![]() | 750314851 | SPEC | |
![]() | 750314225 | SPEC | |
![]() | 750314226 | SPEC | |
![]() | 750342156 | SPEC | |
![]() | 750313995 | SPEC | |
![]() | 750314442 | SPEC | |
![]() | 750314459 | SPEC | |
![]() | 750314460 | SPEC | |
![]() | 750314461 | SPEC | |
![]() | 750314462 | SPEC | |
![]() | 750314463 | SPEC | |
![]() | 750315246 | SPEC | |
![]() | 750315856 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750314624 | SPEC | |
![]() | 750342206 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750317963 | SPEC | |
![]() | 750315039 | SPEC | |
![]() | 750312750 | SPEC | |
![]() | 750315245 | SPEC | |
![]() | 750315247 | SPEC | |
![]() | 750315248 | SPEC | |
![]() | 750315249 | SPEC | |
![]() | 750315250 | SPEC | |
![]() | 750312924 | SPEC | |
![]() | 750315811 | SPEC | |
![]() | 750344207 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | Vaux (V) | Vbuck (V) | L (µH) | NPRI : NSEC | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|