IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5017 | Demoboard PMP7798.3

Low-Power Isolated Supply, Input range: 36V to 75V, Output: 10V @ 120mA, LM5017

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-75 V
Ausgang 110 V / 0.04 A
Ausgang 25 V / 0.08 A
Ausgang 310 V / 0.12 A

Beschreibung

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator using a coupled inductor. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated converter. The input voltage range is 36V to 75V and it drives an output of 10V @ 120mA.

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(mA)
VOut2(V)
IOut2(mA)
Vbuck(V)
L(µH)
NPRI : NSEC
ISAT(mA)
LS(µH)
VT(V (AC))
fswitch(kHz)
Montageart
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-IBTI Isolated Buck Transformers, 36 - 75 V (DC), 10 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 36 - 75 V (DC)
Ausgangsspannung 110 V
Ausgangsstrom 1120 mA
Ausgangsspannung 25 V
Ausgangsstrom 280 mA
Buck Voltage10 V
Induktivität26 µH
Übersetzungsverhältnis2:2:1 
Sättigungsstrom550 mA
Streuinduktivität1 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
Switching Frequency 750
MontageartSMT 
Länge8.35 mm
Breite9.5 mm
Höhe6.35 mm
–Verfügbarkeit prüfen