IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5017 | Demoboard PMP9419

Isolated triple-output Fly-Buck Bias for PLC applications

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung17-36 V
Ausgang 15 V / 0.1 A
Ausgang 210.4 V
Ausgang 3-15 V / 0.1 A
Ausgang 415 V / 0.1 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

The PMP9419 reference design is a 3-output isolated Fly-Buck power supply for PLC applications. It takes 24V nominal input and provides 3 isolated sets of bias voltage, which are +15V@100mA, -15V@30mA, and 5V@17mA. Each set of rails is generated from one single transformer windings on the secondary side. A compact solution size is achieved (55.3mmx43.8mm). The design features the LM5017 synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the supply has the outputs regulated without the opto-coupler or additional transformer winding. The LM5017 has a wide Vin range which is up to 100V and 600mA output current capability with integrated switch FETs.

Eigenschaften

  • Three isolated outputs, +15V@100mA, -15V@30mA, 5V@17mA
  • Fly-Buck converter design, primary side regulation, compact solution for multiple isolated output supply
  • 81% peak efficiency.
  • LM5017 sync buck regulator, up to 100V wide Vin range, 600mA capability
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.

Typische Anwendungen

  • PLC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
MontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) THT 7.05
691214110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) THT 10.5
750342206SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-IBTI Isolated Buck Transformers 18 - 24 V (DC) 15 150 5 100 15 150 5 50 2 : 3 : 1 : 3.2 : 1 1500 200 - 400 SMT 12.95 12.85 6.35
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691214110002SPEC
691214110003SPEC
750342206SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
MontageartL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster