| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 15-70 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.6 A |
| IC-Revision | A |
The TIDA-01227 reference design is a 15-V to 70-Vstepper motor controller for bipolar applications. Thedesign uses the following parts from Texas Instrument:DRV8711 bipolar stepper motor, controller gate driver;CSD19538Q3A 100-V, N-Channel NexFET™ powerMOSFETs; CSD17483F4 30-V, N-ChannelFemtoFET™ MOSFET; MSP430G2553 MCU; LM5107100-V, 1.4-A peak, half-bridge gate driver; andLM5017 12-V buck converter. The focus of this designis to demonstrate the use of the DRV8711 steppermotor controller to control stepper motors at voltageshigher than 60 V. The DRV8711 operates at 12 Vwhile using additional circuitry to convert to highvoltagecontrol signals.
remark: bom and schematic is added with EVMboard.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744770222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1280 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 12 | 12 | 8 | – | – | 220 | 1.5 | 1.95 | 1.4 | 2 | 275 | 3.8 | Gestanzt | – | – | – | – | ||
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | 12.6 | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 16 | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 10 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Buchsenleiste | 3 | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744770222 | SPEC | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 61301011821 | SPEC | – |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
| 885012205031 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|