IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5017SDX/NOPB | Demoboard TIDA-00550

Dual Channel-to-Channel Isolated Universal Analog Input Module for PLC Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7.5-100 V
Schaltfrequenz1000 kHz
Ausgang 110 V
IC-RevisionE1

Beschreibung

The TIDA-00550, dual channel-to-channel isolated universal analog input module reference design for programmable logic controllers (PLC), combines precision and flexibility. This TI Design used in conjunction with sensor transmitters can measure standard input voltages and currents as well as thermocouples, RTD and 4-20mA loops. With only four input terminals, it is suited for applications where smallest real-estate, high versatility and performance is required at the same time.

Eigenschaften

Voltage measurement up to ±12VCurrent measurement up to ±55mAThermocouple and 2wire, 3wire, 4wire RTD support4-20mA loop power supplyAccuracy: <0.002% (25°C); <0.05% (-35°C…85°C)IEC61000-4-5 class II (±1kV at 42 Ohm)

Typische Anwendungen

  • Isolated Multi-Channel Analog Input Module for PLCs

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vbuck
(V)
NPRI : NSECLS
(µH)
VT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
MontageartW
(mm)
H
(mm)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
150120VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.68 3.2
150120RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.68 3.2
74404042100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 10 1.2 1.7 150 28 SMT 4 1.8 4
416131160802SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 2 3.71 Ja
750315856SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-IBTI Isolated Buck Transformers 120 0.65 16 - 36 V (DC) 27 40 5 50 -5 20 9 1 : 3 : 0.56 : 0.56 5 625 250 SMT 12.85 6.35 12.95
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vbuck
(V)
NPRI : NSECLS
(µH)
VT
(V (AC))
fswitch
(kHz)
MontageartW
(mm)
H
(mm)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster