| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12-95 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.05 A |
| IC-Revision | E1 |
The LM5018 is a 100-V, 300-mA synchronous step-down regulator with integrated high-side and low-side MOSFETs. The constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM5018 device requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very low step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high-voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.
A peak current limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout.
The LM5018 device is available in WSON-8 and SO PowerPAD-8 plastic packages.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IR (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479887310A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | 2 | – | – | – | Hoher Sättigungsstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1008 | -40 °C up to +125 °C | 27 | – | – | – | 2.5 | 2 | 0.8 | – | – | 10 | 600 | 850 | 125 | 300 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691311500002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Open Vertical PCB Header | 2 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 5.08 | – | – | – | |
![]() | 691311500103 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header | 3 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 17.24 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 5.08 | – | – | – | |
![]() | 61030421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Stiftleiste | |
![]() | 61031221121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Stiftleiste | |
![]() | 74404041101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4012 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 4 | 4 | 1.2 | – | – | 100 | – | – | 300 | 1697 | 10 | 0.43 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860040875005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 100 | – | – | – | 9 | – | – | 25 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 800 | 100 | 5 | 10 | – | – | ||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IR (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Muster |
|---|