| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 50-600 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 0.2 A |
| IC-Revision | B |
This simple isolated flyback converts 50V…600Vin to 15V@200mA. The LM5021-1 controller is suitable for green mode converters due to pulse skip mode. Since the input maximum voltage is 600V, the pulse skip mode improves the efficiency due to the reduction of the switching losses.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750370140 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750370140 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|