| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 130 kHz |
| Ausgang 1 | 19 V / 3.43 A |
| IC-Revision | 6 |
The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750313417 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750313417 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|