| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 3.16 V / 0.62 A |
| Ausgang 2 | 13 V / 0.14 A |
| Ausgang 3 | 13 V / 0 A |
| IC-Revision | A |
This reference design uses the LM5023 quasi-resonant flyback controller to generate isolated 3.16V and 13V outputs from an universal input. The regulated 3.16V output provides up to 620mA of output current, while the unregulated 13V output is capable of providing up to 135mA.
Remark: BOM is added with Schematic pdf.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821039 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 0.3 | 39 | 3000 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|