| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 195-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 4.2 A |
| IC-Revision | A |
This reference design is a module that can be set as standard power supply or a battery charger. The output voltage ranges from 0 V to 32 V at a maximum current of 62.5 A. It consists of four boards, a boost PFC, a phase shift full bridge, a small daughter board (hosting the microcontroller), and a display board with three LEDs and four push-buttons. The input voltage range is universal: 90 VAC to 264 VAC and the input current is limited to 10 Arms, which limits the input power below 200 VAC. The microcontroller interfaces the power supply to an operator and controls all functions, including enabling and shutting down the PFC and DC/DC stage, setting different output voltage levels and charging current limits.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443550230 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 23.8 | 7 | 17 | 3.7 | – | 2.3 | 3.96 | – | – | WE-PERM | 13 | 12.8 | 4.7 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | ||
![]() | 744822110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | 1 | 10000 | 360 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7448251201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | 12 | 1000 | 9 | 250 | 1500 | MnZn | 31 | 22 | 35 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744878100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | – | – | – | – | 1 | 10 | 150 | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4 | – | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 30 | Gerade | ||
![]() | 750815330 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | 800 | – | – | 3750 | – | 27.05 | 32.25 | 22.86 | THT | 800 | – | – | – | 2.6 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443550230 | SPEC | |
![]() | 744822110 | SPEC | |
![]() | 7448251201 | SPEC | |
![]() | 744878100 | SPEC | |
![]() | 750815330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|