IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5122-Q1 | Demoboard PMP31073

1.44-kW, six-phase interleaved boost converter reference design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung9-16 V
Ausgang 124 V / 60 A

Beschreibung

This reference design showcases an interleaved boost converter controlled by LM5122-Q1, operating from a 9.0-V to 16.0-V input voltage range, generating an output voltage of 24.0 V with a maximum load current of 60.0 A (10.0 A per phase).

Eigenschaften

  • High converter efficiency for minimal components temperature rise
  • Can be operated with the higher output power if a higher component temperature rises is acceptable
  • Low output voltage ripple (smaller than 1% peak-to-peak) for audio applications
  • Low input voltage ripple leads to better EMC
  • Modular design which enables easy modification for higher and lower output power by removing or adding phases

Typische Anwendungen

  • Aftermarket audio amplifier

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
ToTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
7461098SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain 13 15.5 250 M6 10 25
Artikel Nr. Daten­blatt
7461098SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
ToTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster