IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5141 | Demoboard PMP15019

Automotive High Current, Wide VIN Synchronous Buck Controller Reference Design Featuring LM5141-Q1

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-42 V
Ausgang 15 V / 20 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

PMP15019 uses the LM5141-Q1 low Iq synchronous buck controller as the centerpiece of a high current automotive DC/DC power supply. The PMP15019 operates over the input voltage range of VOUT + 0.5V to 42V. The EVM provides a 5.0V output (default) with a maximum load current of 15A, 20A transient. The device offers configurability and VOUT can be set to 3.3V and the oscillator frequency can be set up to switch at 440 kHz (default) or 2.2 MHz.

Eigenschaften

REMARK:BOM SCHEMATIC IS ADDED WITH TEST RESULT PDF

5.5V to 42Vin, 5V @15A continuous, 20A peak~93.5% efficiencySolution size: 2.0 inch x 3.0 inch (max component height: 0.4 inch)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
7443330220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 2.2 17.4 22.5 25.6 4.8 Ferrite 2.1 80 -40 °C bis zu +125 °C 10.9
875105344009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren82 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2200 35 400 8 6.3 5.8 15" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443330220SPEC
875105344009SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster