Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 13-50 V |
Ausgang 1 | 11 V / 12.5 A |
IC-Revision | A |
PMP20818 is a holdup reference design that uses the LM3481 non-synchronous boost and LM5141-Q1 synchronous buck controllers. When the 12V input supply is available, the buck converter is disabled, and the boost converter charges a capacitive holdup bank. In the event of a power outage, the boost converter is disabled, and the buck converter is enabled to holdup the 12V input rail for 15ms with a load of 12.5A.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|