| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 9-18 V |
| Ausgang 1 | 120 V / 0.07 A |
| IC-Revision | E1 |
This reference design details how to drive various forms of electronically dimmable glass, including SPD-SmartGlass™ and APD Glass from a car battery. This illustrates how to make a DC/AC inverter using the LM5155-Q1 boost converter with a charge pump, two UCC27712-Q1 half bridge drivers, and a TMS320F2807 microcontroller for PWM creation and system monitoring.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | IR (mA) | RDC (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438335220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 22 | 1.1 | 2 | 12 | 0.85 | SMT | – | – | – | – | – | – | 1040 | – | ||
![]() | 742792063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 2000 | – | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 25 | Hochstrom | ||
![]() | 782853221 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | SMT | 2000 | 0.05 | 220 | 290 | 200 MHz | – | – | Hochstrom |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | IR (mA) | RDC (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|