IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5161 | Demoboard LM5161PWPBKEVM

LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung15-80 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM5161PWPBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 12-V output over an input range of 15V to 80 V. The circuit delivers load currents to 1.0 A. The application schematic is setup up to operate from a 48 V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300 kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5161.

Eigenschaften

15V to 80V input voltage range12V target output voltageDelivers up to 1.0A output load currentFPWM mode pin feature to choose between CCM and DCM

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
784770101SPEC
8 Dateien NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre 2 8 2.1
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
784770101SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster