| Topologie | Buck mit zwei Ausgangsspannungen |
| Eingangsspannung | 36-72 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.83 A |
| IC-Revision | 00 |
The LM5161PWPFBKEVM evaluation board provides a fully functional Fly-buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 12-V secondary isolated output voltage over an input range of 36V to 72 V. The circuit delivers secondary output load current to 800mA. The application schematic is setup up to operate from a 48 V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300 kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5161.
36V to 72V input voltage range12V target secondary isolated output voltageDelivers up to 800mA secondary output load current
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vbuck (V) | L (µH) | NPRI : NSEC | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 750315811 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-IBTI Isolated Buck Transformers | – | – | – | EP10 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 13.34 | 15.24 | 11.43 | – | Tape and Reel | 36 - 72 V (DC) | 12 | 830 | 12 | 60 | 1:1 | 2.1 | 1.7 | 1500 | 300 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206091 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
![]() | 750315811 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vbuck (V) | L (µH) | NPRI : NSEC | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | Montageart | Muster |
|---|