| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-24 V |
| Schaltfrequenz | 50-600 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | E2 |
This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power consumption to be powered through the IO-Link interface.This signal light reference design demonstrates how the power dissipation of the RGB LED driver can be reduced by 30% and the range of the brightness control can be extended. Automatic brightness control adapts the brightness to ambient light. The reference design uses a simple PWM to modify the output voltage of a switching regulator to implement dynamic headroom control.
Flexible and easy-to-control RGB LED tower light designDifferent implemented modes: demo, temperature, humidity, stacklightFully controllable through IO-linkFive segments consisting of 20 RGB LEDsDynamic headroom control of linear RGB LED driver to reduce power consumption by 30%Automatic brightness control
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744066101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 1038 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 10 | 10 | 3.8 | – | – | 100 | 1.15 | 1.2 | 6 | SMT | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | 3 | – | – | THT | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
| 885012205031 | SPEC | ||
| 885012209028 | SPEC | ||
![]() | 744066101 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster |
|---|