| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 6 A |
| Ausgang 3 | 3.3 V / 6 A |
| Ausgang 4 | 3.3 V / 6 A |
| IC-Revision | A |
The LM61495RPHEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM61495-Q1 synchronous step-down converter. The LM61495-Q1 provides exceptional efficiency, low IQ, and low EMI in a small solution size.
Spread spectrum operationControlled recover from dropoutLow operating quiescent currentHigh efficiencyLow minimum on-timeAdjustable rise time
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373460068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.68 | 15.1 | 15.9 | 31.6 | – | 72 | – | 5.5 | SMT | – | – | – | – | – | 2.8 | – | ||
![]() | 744325240 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.4 | 18.6 | 6.9 | 17 | 4.75 | 67 | Superflux | 5.225 | SMT | – | – | – | – | – | 4.7 | – | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | 6 | SMT | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744373460068 | SPEC | |
![]() | 744325240 | SPEC | |
![]() | 74279226101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
|---|