| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 28 V / 5 A |
| Ausgang 2 | 9 V / 3 A |
| Ausgang 3 | 20 V / 5 A |
| Ausgang 4 | 15 V / 5 A |
| Ausgang 5 | 5 V / 3 A |
| IC-Revision | A |
The LMG2610 is a 650-V GaN power-FET half bridge intended for < 75-W active-clamp flyback (ACF) converters in switch mode power supply applications. The LMG2610 simplifies design, reduces component count, and reduces board space by integrating halfbridge power FETs, gate drivers, bootstrap diode, and high-side gate-drive level shifter in a 9-mm by 7-mm QFN package.
94% efficiency at 115VAC input and >95.5% efficiency at 230VAC input
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324022017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 10 | 6 | 12 | Boxed THT | ||
![]() | 890324023011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 22 nF | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 4.5 | 9.5 | Boxed THT | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 7447033 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 0.068 | 55 | – | – | – | 14 | 8.7 | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324022017 | SPEC | |
![]() | 890324023011 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 7447033 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|