Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
Eingangsspannung | 480 V |
Schaltfrequenz | 50-200 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 0.7 A |
LMG3410EVM-018 configures two LMG3410R050 GaN FETs in a half bridge with all the necessary auxiliary peripheral circuitry. This EVM is designed to work in conjunction with larger systems.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74404020100 | SPEC | 8 Dateien | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 10 | 0.5 | 0.6 | 860 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.6 | 1 | SMT | |||
760390014 | SPEC | – | 7 Dateien | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 475 | – | – | – | – | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Functional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74404020100 | SPEC | ||
760390014 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|