| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-18 V |
| Schaltfrequenz | 550-850 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
This document describes the setup and the input/output connections of the EVM. Included are the board layout, schematic, and list of materials. The Texas Instruments LMR14010AEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR14010A switching mode power supply.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437346220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 22 | 2.5 | 2.75 | 5.95 | 190 | 10 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74437346220 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|