| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.5-65 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 0.15 A |
| IC-Revision | A |
The LMR36502EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR36502 wide-input buck regulator. The LMR36502 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 150 mA of load current from an input voltage of up to 65 V. The LMR36502 has ultra-low operating quiescent current and high efficiency at light loads. The LMR36502 comes in small 2x2 mm HotRod™ package providing a very small, low-EMI solution size.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74406043101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQFS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 2.8 | – | – | 100 | 0.62 | 0.37 | 600 | 11 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206052 | SPEC | ||
![]() | 74406043101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|