ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-LQFS SMT-Speicherdrossel

WE-LQFS SMT-Speicherdrossel

Geschirmt

WE-LQFS SMT-Speicherdrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3818 3.8 3.8 1.8 SMT
4818 4.8 4.8 1.8 SMT
4828 4.8 4.8 2.8 SMT

Merkmale

  • Kompaktes, geschirmtes Speicherdrossel-Design
  • Vollgeschirmte Version der WE-LQ-Serie
  • 100% Lötpadkompatibel zur WE-LQ-Serie
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C

Anwendung

  • Integrierte DC/DC-Wandler
  • Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad
  • Tragbare Geräte (Smartphones, Digitalkamera, Tablets, etc.)
  • Embedded PC-Karten

Artikeldaten

Alle
3818
4818
4828
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster
74406032010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 2.5 2.15 31 264 SMT7440601
74406042010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 4.47 4.06 23 237 SMT7440601
74406043012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 3.61 3.06 21 237 SMT7440601
74406032015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 2.25 1.92 39 215 SMT7440601
74406042015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 3.9 3.08 30 176 SMT7440601
74406042022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 3.36 2.73 40 132 SMT
74406043027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.7 2.93 2.07 32 119 SMT7440601
74406032033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 1.59 1.31 77 132 SMT7440601
74406042033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 2.72 2.12 61 99 SMT7440601
74406032047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 1.36 1.07 110 99 SMT7440601
74406042047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 2.39 1.53 70 89 SMT7440601
74406043047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 2.3 1.62 51 81 SMT7440601
74406032068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 1.15 0.88 153 81 SMT7440601
74406042068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 2.04 1.26 97 60 SMT7440601
74406043068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 2.05 1.52 64 66 SMT7440601
74406032100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 0.94 0.75 228 66 SMT7440601
74406042100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.61 1.1 133 45 SMT7440601
74406043100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.77 1.22 86 45 SMT7440601
74406032220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 0.66 0.46 481 37 SMT7440601
74406042220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 1 0.68 339 30 SMT7440601
74406043220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 1.23 0.77 172 25 SMT7440601
74406032330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 0.54 0.4 715 30 SMT7440601
74406042330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 0.83 0.58 488 25 SMT7440601
74406043330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 0.99 0.64 251 20 SMT7440601
74406032470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 0.45 0.34 1000 25 SMT7440601
74406042470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 0.63 0.47 627 20 SMT7440601
74406043470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 0.97 0.56 260 17 SMT7440601
74406032101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.27 0.22 2476 17 SMT7440601
74406042101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.42 0.32 1386 15 SMT7440601
74406043101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 0.62 0.37 600 11 SMT7440601
74406043221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 0.4 0.26 1326 7 SMT7440601
74406043331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 330 0.34 0.22 1864 5.8 SMT7440601
74406043471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 0.26 0.18 2803 4.7 SMT7440601
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74406032010SPEC
74406042010SPEC
74406043012SPEC
74406032015SPEC
74406042015SPEC
74406042022SPEC
74406043027SPEC
74406032033SPEC
74406042033SPEC
74406032047SPEC
74406042047SPEC
74406043047SPEC
74406032068SPEC
74406042068SPEC
74406043068SPEC
74406032100SPEC
74406042100SPEC
74406043100SPEC
74406032220SPEC
74406042220SPEC
74406043220SPEC
74406032330SPEC
74406042330SPEC
74406043330SPEC
74406032470SPEC
74406042470SPEC
74406043470SPEC
74406032101SPEC
74406042101SPEC
74406043101SPEC
74406043221SPEC
74406043331SPEC
74406043471SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!