| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.2-80 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
| IC-Revision | A |
The LMR38020EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR38020F step-down converter. The board has jumper connector to indicate POWERGOOD flag and sync to external clock. The board also has AC signal injection terminals for loop measurements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443251600 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 16 | 6.25 | 3.2 | 6.5 | 34.5 | 18 | Superflux |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443251600 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|