| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-36 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 1 A |
The LMR50410EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR50410 step-down converter. The board is set as a 3.3-V Vout. The board also has AC signal injection terminals for loop measurements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437334100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10 | 2.25 | 2.7 | 5.15 | 199 | 16 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74437334100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|