| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-65 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 1 A |
| IC-Revision | 1 |
The LMR51610 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR51610 step-down converter. The EVM is 3.3V output, with a wide input range of up to 65V, 1A load current, with internal fixed frequency, and is able to accept AC signal injection for loop measurements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404064330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 33 | 1.8 | 2 | 12 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74404064330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Muster |
|---|