| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5.5-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
| IC-Revision | A |
The LMR54450QEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR54450-Q1 non-synchronous step-down converter. The EVM is designed to demonstrate a typical application of 5 V output up to 5 A with internal switching frequency set at a nominal 400kHz.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | – | |||
![]() | 74279221111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 0.5 | – | 110 | 118 | 150 MHz | 5.4 | 44 | 1.1 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 74279221111 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
|---|