| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-36 V |
| Schaltfrequenz | 360-440 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 1.5 A |
| IC-Revision | 1 |
PMP40269 is a dual port car charger reference design. It has a USB Type-C™ port and a USB type-A port. The USB Type-C port can provide 5V 1.5A to USB Type-C device. The type-A port can provide 5V 2.4A, it is also capable of compensating for the effects on voltage droop when a smartphone or tablet is connected to the port using a long cable. It has a good system reliability with the integrated IEC ESD and short-to-VBUS protections. The solution efficiency is greater than 91% with USB switches at 12V input.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 33 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 614104150121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | USB 2.0 | Type A | Horizontal - Short Type | Mit Clips | Buchse | 4 | THT | 1.5 | 30 | – | – | 1.5 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205015 | SPEC | ||
| 885012105001 | SPEC | ||
| 885012105008 | SPEC | ||
| 885012108004 | SPEC | ||
![]() | 614104150121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster |
|---|