| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-35 V |
| Ausgang 1 | 8 A |
The MCF8316 is a three half-H-bridge integrated MOSFET driver for sensorless FOC control of a three-phase brushless DC (BLDC) motor for 4.5V-to-35V, 8A peak current drive. The MCx8316 integrates a buck regulator that can support 200mA with programmable regulated supply.This EVM includes an onboard MSP430 (MSP430FR2355) that is used to interface with the Motor Studio (MOTORSTUDIO) GUI.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438335220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 22 | 1.1 | 2 | 1040 | 12 | 0.85 | SMT | ||
![]() | 78438335470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 47 | 0.75 | 1.5 | 2300 | 8 | 0.5 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78438335220 | SPEC | |
![]() | 78438335470 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Muster |
|---|