IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments MSP430FR2355 | Demoboard TIDA-010019 REV

RTD replacement for cold junction compensation reference design in a temperature sensor

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

The cold-junction compensation is essential in temperature sensing using thermocouples. Every metal junction of different materials gives the thermo voltage. In the termocouple itself, but also where the thermo couple wires connect to the board a voltage is generated. The junction from the wires to the board is the so called cold-junction. The absolute temperature at this point has to be measured correctly to compensate the voltage developed here. The process of this compensation is the cold-junctioncompensation. This reference design shows different implementations for cold-junction compensation.The standard approach, using an RTD, is compared to different analog sensors, and integrated digital sensors. The design of a low-power front end for the thermocouple is also shown. The resulting performance of the different solutions are compared to each other. To compare different solutions, three boards are built using a different approach for CJC.

Eigenschaften

  • Ultra-low power TC front end: < 200 μA.
  • RTD type performance with silicon temperature sensors.
  • 16-bit ADC for 0.05 °C resolution.
  • Comparing different CJC solutions.
  • TC temperature from -270 °C to 1200 °C.

Typische Anwendungen

  • Temperature transmitter / Temperature controller / Analog input module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
691210910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C 5.48 Karton 2.54 6
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.1 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 10 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 2.5 160 50000 Schwarz Nein nicht spezifiziert
150040GS73240SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 525 Grün 515 800 3.2 InGaN 120 0402 -40 °C up to +85 °C 1 0.5 Tape and Reel 0.4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
691210910002SPEC
61300411121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

885012005055SPEC
885012206020SPEC
885012106017SPEC
885012207026SPEC
434121025816SPEC
150040GS73240SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster