IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments MSP430FR2355TPTR | Demoboard TIDA-010056

54-V, 1.5 kW, <99% Efficient, 70x69 mm2 Power Stage Reference Design for 3-phase BLDC Drives

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

This reference design demonstrates a 1.5-kW power stage for driving a three-phase brushless DC motor in cordless tools operating from a 15-cell Li-ion battery with a voltage up to 63-V. The design is a 70mm x 69mm compact drive, bringing 25-ARMS continuous current at 20-kHz switching frequency without heat sink and with natural convection, implementing sensorbased trapezoidal control. The design achieves optimized MOSFET switching loss and EMI by using a smart gate driver with optimized MOSFET and PCB. The design shows MOSFET operation within the safe operating area using enhanced protections including MOSFET over current and shoot-through protection by VDS monitoring, gate protection, switching voltage spike optimization with slew rate control and over temperature protection.

Eigenschaften

  • Operates at voltage ranging from 9 V to 63 V (15s li-ion battery) delivering 25 ARMS continuous current, 400-A peak
  • 54 V/1.5 kW, 25 ARMS support without heat sink in a small 70mm x 69mm PCB form factor
  • More than 99% efficiency at 20 kHz trapezoidal control for 54 V/1.5 kW
  • MOSFET over current protection by VDS sensing with response time less than 1-µs with additional 4-µs deglitch time to eliminate false trips
  • Enhanced protection at MOSFET gate including VGS under-voltage, over-voltage, gate to source short circuit and open circuit protections

Typische Anwendungen

  • Cordless power tool / Cordless handheld garden tool
  • Electric bike

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 0.05 Tape and Reel 2.5 160 50000 Schwarz Nein nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211121SPEC
61300411121SPEC
61300511121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434121025816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster