| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The TIDA-00838 reference design implements a heat cost allocator system following the EN834 standard with the “two-sensor measurement method". The solution achieves better than 0.5 degrees Celsius accuracy across a range of +20 to +85°C. Two analog temperature sensors are available as matched pairs to eliminate the need for calibration during manufacturing and lowering OEM system cost. Wireless MCU offers wM-Bus support for S-, T- and C-modes (Meter device) at 868MHz and controls the two temperature sensors.
Highly accurate temperature sensing across environment conditions: better than 0.5 degrees from +20 to +85°C.CC1310 SimpleLink(TM) Wireless MCU provides single-chip solution for heat measurement and RF communicationsSensor Controller interfaces seamlessly to two matched LMT70A, which eliminate the need for calibration during manufacturing and lower OEM system costExample source code for wM-Bus @868 MHz transmission for S, T and C-modes (“Meter” device) under TI RTOSCost-optimized 2-layer PCB in HCA form factor and a 96-segments 4-MUX LCDCap Touch button on the PCB for LCD on/off
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | Typ | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74479775222A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +125 °C | 23 | – | – | – | 2 | 1.2 | 1 | – | – | 700 | 1000 | 700 | 200 | Low RDC | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2.2 | ±20% | 1 MHz/ 5 mA | – | – | 250 | – | 50 | ||
![]() | 74479777268 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +125 °C | 17 | – | – | – | 2 | 1.2 | 1.25 | – | – | 600 | 900 | 200 | 300 | Low RDC | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6.8 | ±20% | 1 MHz/ 5 mA | – | – | 375 | – | 40 | ||
![]() | 744765068A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0068 | ±5% | 250 MHz | 20 | 250 MHz | 83 | 680 | 4800 | ||
![]() | 744765075A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0075 | ±5% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 104 | 680 | 5800 | ||
![]() | 744765112A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.012 | ±5% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 120 | 640 | 3600 | ||
![]() | 744765118A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.018 | ±5% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 230 | 420 | 3100 | ||
![]() | 860080275017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 1200 µF | ±20% | 10 | – | – | – | 14 | – | – | 20 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | 5000 | 1560 | 120 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 20 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 62131021021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 500 MΩ | – | 6.35 | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | 1.27 | – | 10 | Dual | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | 2.54 | – | 2 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | 2.54 | – | 3 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | 2.54 | – | 4 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | 3000 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | Typ | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
|---|