IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments MSP430FR5969 | Demoboard TIDA-01250

Smart Solenoid Driver with Predictive Maintenance Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung7-36 V
Ausgang 13.3 V / 0.02 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design is a solenoid driver that implements additional monitoring control as well as diagnostic features. These features enable for example: lose spring detection, valve aging recognition and dynamic control of solenoid current. This predictive maintenance feature-set helps to decrease or even eliminate factory downtime. Moreover, the control of the solenoid current supports energy saving and increased valve lifetime. The integrated IO-Link interface provides the possibility of communication between Programmable Logic Controller (PLC) and actuator to leverage the predictive maintenance feature-set. The switching of the solenoid is realized using the PWM output of the microcontroller (MCU) to drive the current of a FET, which then supplies the solenoid switching current. The current signature is sampled with the on-chip 12-bit ADC and stored in the on-chip FRAM. This reference design implements a moving average calculation and a calculation of extreme values of the current signature curve.

Eigenschaften

Remark: BOM and Schematic PDF are added

Solenoid Driver:– Based on MSP430™ PWM Output– Configurable PWM Output for Different DriveCurrents

  • Current Signature Captured by Integrated 12-BitADC:– Current Signature Can be Stored in MSP430FRAM– Single Processing Functions Implemented inFirmware:
  • Moving Average
  • Detection of Local Extreme Values
  • Configuration Through UART or IO-Link

Typische Anwendungen

  • Solenoid Valve for Actuators
  • Factory Automation and control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
61201421721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.44 Tray 14 2.54 Low Profile Männlich Abgewinkelt THT 3 250 20 max. Schwarz
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 2.5 160 50000 Schwarz Nein nicht spezifiziert
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 1 2.54 Jumper 3 250 20 max. Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2 2.54 Stiftleiste Gerade Single THT 3 250 20 max.
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 2.54 Stiftleiste Gerade Single THT 3 250 20 max.
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 6 2.54 Stiftleiste Gerade Single THT 3 250 20 max.
61301011121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.4 Beutel 10 2.54 Stiftleiste Gerade Single THT 3 250 20 max.
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS75000SPEC
885012205061SPEC
61201421721SPEC
434121025816SPEC
60900213421SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301011121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster