| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 6 | 11.5 | Boxed THT | ||
![]() | 890324026018CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 560 nF | X2 | 160 | 0.1 | 17.86 GΩ | 22.5 | Karton | ±10% | Raster 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 26 | 7.5 | 16.5 | Boxed THT | ||
![]() | 890324026030 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 1.5 µF | X2 | 140 | 0.1 | 6.67 GΩ | 22.5 | Lose | ±10% | Raster 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 26 | 10 | 21 | Boxed THT | ||
![]() | 890334024005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | ||
![]() | 7448031002 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2 | 6.3 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 24 | 17 | 25 | THT | ||
![]() | 74438323100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2510 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.9 | 1.7 | 733 | 25 | 80 | – | – | – | – | 0.6 | 0.01 | 843 | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | SMT | ||
![]() | 860160378040 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 3300 µF | – | – | – | – | 5 | Ammopack | ±20% | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 2562 | 528 | 13 | – | – | – | 16 | – | – | 30 | – | – | – | ||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 100 nF | – | – | – | 5 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | |
![]() | 890324026018CS | SPEC | |
![]() | 890324026030 | SPEC | |
![]() | 890334024005 | SPEC | |
![]() | 7448031002 | SPEC | |
![]() | 74438323100 | SPEC | |
![]() | 860160378040 | SPEC | |
| 885012206071 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|