Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | E1 |
TIDA-00284 proposes to integrate current control and plunger movement detection into an AC solenoid coil. This reference design provides a solution to control the solenoid current using a PWM-based controller along with a Hall sensor to detect plunger movement and switch from peak current to hold current mode Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up-to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 2.2 | 6.3 | 4.3 | 65 | Schrumpfschlauch | THT | – | – | – | – | 0.02 | – | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 1.8 | Gestanzt | THT | – | – | – | – | 2.08 | – | ||
![]() | 74279244 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 1 | – | – | SMT | SMT | 850 | 1250 | 50 MHz | 1500 | 0.1 | High Current |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|