Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Schaltfrequenz | 138-203 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 0.1 A |
IC-Revision | F |
The SN6505 is a low-noise, low-EMI push-pulltransformer driver, specifically designed for smallform factor, isolated power supplies. It drives low profile,center-tapped transformers from a 2.25 V to5 V DC power supply. Ultra-low noise and EMI areachieved by slew rate control of the output switchvoltage and through Spread Spectrum Clocking(SSC). The SN6505 consists of an oscillator followedby a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive ground referenced N-channel power switches. The device includes two 1-A Power-MOSFET switches to ensure start-up under heavy loads. The switching clock can also be provided externally for accurate placement of switcher harmonics, or when operating with multiple transformer drivers. The internal protection features include a 1.7A current limiting, under-voltage lockout, thermal shutdown, and break-before-make circuitry. SN6505 includes a soft-start feature that prevents high inrush current during power up with large load capacitors. The SN6505 is available in a small 6-pin SOT23/DBV package. The device operation is characterized for a temperature range from –55°C to 125°C.
1- Push-Pull Driver for transformers
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:1.7 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.45 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:2 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390011 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.1 | Funktional | 250 - 550 | 7 | – | 1000 | 1500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750313769 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.6 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:1.7 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313626 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:2 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750316028 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.8 | Funktional | 400 - 700 | 13 | 1:1.75 | 86 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316029 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 400 - 700 | 8.9 | 1:2.1 | 72 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.9 | Verstärkt | 150 - 700 | 40 | 1:1.75 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 750316032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.9 | Verstärkt | 150 - 700 | 40 | 1:2 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 750315371 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5.5 V (DC) | 5 | 1 | Funktional | 400 - 700 | 8.6 | 1:1.1 | 72 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5.5 V (DC) | 3.3 | 1.2 | Funktional | 400 - 700 | 10.2 | 1.3:1 | 94 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | |
![]() | 750316033 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 4.5 - 5 V (DC) | 3.3 | 1 | Verstärkt | 150 - 800 | 40 | 1.3:1 | 370 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT | |
![]() | 760390012 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.75 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.1 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750313734 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.8 | Verstärkt | 300 - 620 | 10 | 1:1.1 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313638 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.65 | Verstärkt | 300 - 620 | 10 | 1:1.3 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750313710 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 3.3 | 0.65 | Funktional | 250 - 620 | 11 | 1.23:1 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 750315240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 1 | Verstärkt | 150 - 700 | 46 | 1:1.1 | 440 | 5000 | 12.32 | 15.41 | 11.89 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 760390015 | SPEC |
![]() | 760390011 | SPEC |
![]() | 750313769 | SPEC |
![]() | 750313626 | SPEC |
![]() | 750316028 | SPEC |
![]() | 750316029 | SPEC |
![]() | 750316031 | SPEC |
![]() | 750316032 | SPEC |
![]() | 750315371 | SPEC |
![]() | 750316030 | SPEC |
![]() | 750316033 | SPEC |
![]() | 760390012 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 760390014 | SPEC |
![]() | 750313734 | SPEC |
![]() | 750313638 | SPEC |
![]() | 750313710 | SPEC |
![]() | 750315240 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|