| Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
| Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
| Ausgang 1 | 16 V / 1 A |
This reference design is a 3.6-kW, automotive 400-V to 12-V unidirectional converter which converts the 200-V to 450-V DC input to 12-V,300-A maximum output. Circuit breaker is applied for overcurrent and overvoltage protection. The converter is designed with SiC MOSFETs on the high voltage side and driven by 5.7-kVRMS,reinforced isolated dual-channel gate drivers. The enhanced phase-shifted full-bridge controller implements programmable delays which ensure zero voltage switching (ZVS) over a wide range of operating conditions. It offers multiple lightload management features including burst mode and dynamic SR on and off control when transitioning in and out of discontinuous current mode (DCM) operation. The output implements synchronous rectification,which enables fast transient response and a high-loop bandwidth.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | SMT | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | 500 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMT | ||
![]() | 7448052502 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0022 | – | 25000 | 2.5 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 36 | 23 | 34 | THT | ||
![]() | 750317722 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | 5 V (DC) | 19 | 225 | Funktional | 350 - 500 | 10 | 1:3.91 | – | – | – | – | – | – | – | 0.32 | – | 2500 | – | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 74279262 | SPEC | |
![]() | 7448052502 | SPEC | |
![]() | 750317722 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|