| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 0.12 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 0.35 A |
| IC-Revision | 1 |
This reference design is an isolated open-loop push-pull with “cascode” FETs that finds its typical application in isolated gate drive supply. The cascode connection extends the input voltage range of SN6505B from 5 V to 24 V, and two outputs supply 15 V at 120 mA and 5 V at 350 mA. Its 2-mm transformer makes the solution ultra-thin.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | fswitch (kHz) | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | ∫Udt (Vs) | L (mH) | NPRI : NSEC | Isolierungstyp | VT (V (AC)) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 750317843 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | – | – | – | 1212 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 11.63 | 12.6 | 1.98 | – | – | 24 V (DC) | 400 | 16.7 | 60 | 5.8 | 175 | -5.8 | 175 | -16.7 | 60 | 35 | 1.47 | 8.25:5.75:1:1 | Funktional | 1500 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207026 | SPEC | ||
![]() | 750317843 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | fswitch (kHz) | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | ∫Udt (Vs) | L (mH) | NPRI : NSEC | Isolierungstyp | VT (V (AC)) | Montageart | Muster |
|---|