Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | |||
1212TB | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kleine Größe
- Oberflächenmontage
- Optionen für die Durchsteckmontage
- Niedriges Profil
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
- Mehrere Ausgänge
- Funktionelle Isolierung
- SN6501 Push Pull Driver Schulungsvideo
Anwendung
- Isolierte Schnittstellenspeisung für CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, Low-Power-LAN
- Industrielle Automatisierung
- Prozesssteuerung
- Medizinische Geräte
- PLC-Analog- und Digital-E/A-Module
- Isolierte Gate-Treiber-Stromversorgungen
- AC-Motorantriebe
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
- Solar-Wechselrichter
- Mehrphasige Energiezähler
- Schutzrelais und IEDs
Artikeldaten
Alle
1212
1212TB
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Vin | fswitch (kHz) | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | ∫Udt (Vµs) | L (µH) | NPRI : NSEC | Isolierungstyp | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 12.85 | 100 | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -12.85 | 95 | 8.9 | 60 | 1:2.57:1.14 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | |
![]() | 750316017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 12.85 | 100 | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -12.85 | 95 | 8.9 | 60 | 1.17:3:1 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | |
![]() | 750316018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 15.7 | 85 | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -15.7 | 85 | 8.9 | 60 | 1:3.14:1.14 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | |
![]() | 750316668 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 12.85 | 100 | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -12.85 | 95 | 8.9 | 60 | 1:2.57:1.14 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | |
![]() | 750316669 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 12.85 | 100 | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -12.85 | 95 | 8.9 | 60 | 1.17:3:1 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | |
![]() | 750316670 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 15.7 | 85 | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -15.7 | 85 | 8.9 | 60 | 1:3.14:1.14 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | |
![]() | 750316671 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 15.7 | 100 | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -15.7 | 95 | 8.9 | 60 | 1.17:3.67:1 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | |
![]() | 750316019 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 V (DC) | 400 | 15.7 | 100 | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -15.7 | 95 | 8.9 | 60 | 1.17:3.67:1 | Funktional | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | |
![]() | 750317843 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 V (DC) | 400 | 16.7 | 60 | 5.8 | 175 | -5.8 | 175 | -16.7 | 60 | 35 | 1470 | 8.25:5.75:1:1 | Funktional | 1500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 750316016 | SPEC |
![]() | 750316017 | SPEC |
![]() | 750316018 | SPEC |
![]() | 750316668 | SPEC |
![]() | 750316669 | SPEC |
![]() | 750316670 | SPEC |
![]() | 750316671 | SPEC |
![]() | 750316019 | SPEC |
![]() | 750317843 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Vin | fswitch (kHz) | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | ∫Udt (Vµs) | L (µH) | NPRI : NSEC | Isolierungstyp | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|