Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
Schaltfrequenz | 100-1600 kHz |
Ausgang 1 | 16 V / 1.5 A |
This application note gives out information on how to make a compact-design for a combination of signal and power isolation. There are several important points to achieve a proper design for isolation power supply that will be discussed in this app note. The board contains three independent lanes that show transformer and component selection for different requirements.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 12.85 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1:2.57:1.14 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -12.85 | 95 | |
![]() | 750316017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 12.85 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1.17:3:1 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -12.85 | 95 | |
![]() | 750316018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 15.7 | 85 | Funktional | 400 | 8.9 | 1:3.14:1.14 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -15.7 | 85 | |
![]() | 750316668 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 12.85 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1:2.57:1.14 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -12.85 | 95 | |
![]() | 750316669 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 12.85 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1.17:3:1 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -12.85 | 95 | |
![]() | 750316670 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 15.7 | 85 | Funktional | 400 | 8.9 | 1:3.14:1.14 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | 5.7 | 200 | -5.7 | 200 | -15.7 | 85 | |
![]() | 750316671 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 15.7 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1.17:3.67:1 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 1.98 | SMT | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -15.7 | 95 | |
![]() | 750316019 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTM Push-Pull Tiny Multi-Output Transformers | 5 V (DC) | 15.7 | 100 | Funktional | 400 | 8.9 | 1.17:3.67:1 | 60 | 2500 | 11.63 | 12.6 | 3.68 | SMT | 4.27 | 200 | -4.27 | 200 | -15.7 | 95 | |
![]() | 750316819 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 12 | 460 | Funktional | 400 - 700 | 9 | 1:2.88 | 86 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750316818 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 17 | 380 | Funktional | 400 - 700 | 9 | 1:3.5 | 86 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750316769 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 15 | 250 | Funktional | 300 - 620 | 9 | 1:3.45 | 350 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750316770 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 12 | 280 | Funktional | 300 - 620 | 9 | 1:2.91 | 350 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 750316016 | SPEC |
![]() | 750316017 | SPEC |
![]() | 750316018 | SPEC |
![]() | 750316668 | SPEC |
![]() | 750316669 | SPEC |
![]() | 750316670 | SPEC |
![]() | 750316671 | SPEC |
![]() | 750316019 | SPEC |
![]() | 750316819 | SPEC |
![]() | 750316818 | SPEC |
![]() | 750316769 | SPEC |
![]() | 750316770 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | VOut4 (V) | IOut4 (mA) | Muster |
---|