IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TAS5733L | Demoboard TAS5733LEVM

TAS5733L Digital Input, Open-Loop Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung8-26.4 V
IC-Revision00

Beschreibung

The TAS5733LEVM allows evaluation of the TAS5733L, I2S-input, open loop amplifier from Texas Instruments. The evaluation module is populated with two TAS5733L devices, one configured for two channel operation and one configured for mono operation. The TAS5733L combine a PWM processor with an open loop class-D audio power amplifier. The TAS5733LEVM operates from a single 8V to 16.5V power supply. The TAS5733LEVM combined with a PurePath™ Console Mother Board (PurePath-CMBEVM – must be ordered separately) and PurePath™ Console GUI (PurePathConsole – must be requested separately) compose a complete audio evaluation system that allows audio inputs from a variety of sources and a GUI to control the device and supporting circuitry.NOTE: Prior authorization is required to download the GUI. We strive to respond to all requests within three business days. However, if you don’t get a response within four business days, please post a request on e2e to let us know.

Eigenschaften

10-W/8-Ω Stereo and 20-W/4-Ω Mono outputs with 12-V supplyI2S input, 8kHz-48kHz Fs, configurable I2C Address, ternary modulation, up to 10 BQ per channel, 3-Band AGL and a Full band AGLWide supply voltage capabilities, from 8V to 16.5VTAS5733LEVM is configured as a 2.1 solution using one TAS5733L for left/right, and the second configured in PBTL for sub-woofer drivePurePath Console Mother Board provides flexible input signal routing (USB, SPDIF, and analog) and USB connection for control and configuration via PurePath Console 3 GUI

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 15 µH, 8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%9.8 A
Nennstrom6.5 A
Performance Nennstrom7.4 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen