| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 220-227 V |
| Ausgang 1 | 400 V / 10 A |
| IC-Revision | A |
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current sense can be implemented by high-speed amplifier OPA607, helping to realize reliable over-current protection. In this design, efficiency, thermal image, AC drop, lighting surge and EMI CE are fully validated. With completed test data, this reference design shows the maturity of totem-pole PFC with C2000 and GaN and is a good study platform for high efficiency products' PFC stage design.energy storage and battery management
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | ISAT (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324027012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 1.2 µF | X2 | 130 | 0.1 | 8.33 GΩ | 27.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 31 | 13 | 22 | Boxed THT | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 74438323100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | 1.7 | 733 | 25 | 80 | 1.35 | 0.6 | 0.01 | 843 | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | SMT | ||
![]() | 768772221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 | 360 | 3.7 | 400 | 1.3 | 0.9 | 0.22 | 600 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324027012 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 74438323100 | SPEC | |
![]() | 768772221 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | ISAT (A) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|