| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | C |
The MCT8316Z is a three half-H-bridge integrated MOSFET drivers for sensored trapezoidal control of a three-phase brushless DC (BLDC) motor for 12-V/24-V DC, 8-A Peak current drive. It integrates three analog hall comparators for rotor position sensing to achieve sensored trapezoidal BLDC motor control. The MCT8316Z supports a buck regulator that can support 200-mA with programmable regulated supply.This EVM includes an on-board MSP430, MSP430FR2355, which is used to interface with the MCT8316ZTEVM GUI.
Ultra-low standby UCC28742-based isolated 29-W AC/DC stage to improve energy efficiencySupercapacitor backup supplying up to 7.5 W for three seconds during energy storage release (AC mains failing)DRV8220 current controller to drive high-current relays and contactors for thermal protection, RCD AC and DC detection, and plug lock controlIsolated line voltage sensing using the ISO1212 digital-input receiver for welded relay and contactor detectionTight output voltage regulation (< ±5%) of LDOs and the high slew rate of the TLV1805 device for control pilot interface
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 14 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|