IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TL2844 | Demoboard PMP6741

85Vdc-576Vdc Input, 24V @ 12W-pk / 6W-avg Output, Non-Isolated Flyback

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-576 V
Ausgang 124 V / 0.25 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP6741 reference design provides 24V at 12W(peak) and 6W(average) from a ultra-wide range 85VAC-576VAC input. This design uses the TL2844 controller and a high voltage BJT for a low cost solution for power meters.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 100 0.8 0.8 0.65 7.1 Schrumpfschlauch
750312545SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750312545SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster