| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 200-277 V |
| Ausgang 1 | 400 V / 10 A |
| IC-Revision | B |
This reference design is a 4-kW continuous conduction mode (CCM) totem-pole power factor correction (PFC) with a top-cooled gallium nitride (GaN) daughterboard and TMS320F280025C digital controller. Along with the integrated protection features of LMG352x and C2000, full protections are implemented. AC drop, surge and conducted emission (CE) are fully validated, providing a high-efficiency and robust totem-pole PFC design with C2000 and GaN.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | RDC (Ω) | Typ | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Version | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Bauform | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Gender | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | IR (mA) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 782631182 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 1800 | 2300 | 0.75 | Hochgeschwindigkeit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7448062105 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | XXL | – | – | – | 4 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 21000 | 5 | 6.5 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 46.5 | 27.5 | 46 | THT | – | – | – | – | – | – | 40048238 | ||
![]() | 820543011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 4.7 | 20 | THT | 300 | 385 | 470 | 4500 | 140 | 0.6 | Ja | ||
![]() | 890334027012CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | Across the mains | 1.2 µF | X2 | 130 | 0.1 | 8.33 GΩ | 27.5 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | Raster 27.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 31 | 13 | 22 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74404024100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | 0.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 30 | – | – | – | – | – | 2512 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 650 | 0.01 | – | – | – | – | 2.5 | 2 | 1.2 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744770147 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.9 | 3.3 | Gestanzt | 4.3 | 3 | 4.25 | 1280 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.047 | 64 | – | – | – | 12 | 12 | 8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.27 | 2.3 | 0.27 | Schrumpfschlauch | 0.35 | – | – | 5075 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 250 | 1 | 6000 | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 612020235121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | Tray | – | – | – | Low Profile | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 250 | Männlich | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | 3000 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 694103303002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | 3.5 | 30 | – | -40 °C up to +85 °C | 50 | max. | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971120321 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | Stahl | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 890334027009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | Across the mains | 1 µF | X2 | 100 | 0.1 | 10 GΩ | 27.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | Raster 27.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 31 | 8 | 17 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334027021CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | Across the mains | 2.2 µF | X2 | 110 | 0.1 | 4.55 GΩ | 27.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | Raster 27.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 31 | 12.5 | 21 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750344971 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Isolated Buck Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 782631182 | SPEC | |
![]() | 7448062105 | SPEC | |
![]() | 820543011 | SPEC | |
![]() | 890334027012CS | SPEC | |
![]() | 74404024100 | SPEC | |
![]() | 744770147 | SPEC | |
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 612020235121 | SPEC | – |
![]() | 694103303002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 971120321 | SPEC | – |
![]() | 890334027009 | SPEC | |
![]() | 890334027021CS | SPEC | |
| 750344971 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | RDC (Ω) | Typ | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Version | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Bauform | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Gender | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | IR (mA) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|