IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TMX320F28388DZWTS | Demoboard TMDSCNCD28388D

F28388D controlCARD evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

TMDXCNCD28388D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the the F2838x series of TI MCUs. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form factors (100-pin DIMM or 180-pin HSEC ) to provide a low-profile single-board controller solution. For first evaluation controlCARDs are often purchased bundled with a baseboard or bundled in an application kit.

Eigenschaften

  • Isolated XDS100v2 USB-to-JTAG Debug Probe enables real-time in-system programming and debugging
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at standard 180-pin HSEC interface
  • 2-Port EtherCAT Slave Controller
  • Ethernet connector

Typische Anwendungen

  • Power delivery
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) / Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle (EV/HEV)
  • Factory automation / Grid infrastructure / Industrial transport / Motor drives / Test and measurement
  • Building automation / Telecom infrastructure
  • Medical, healthcare, and fitness

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
78438323033SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 3.3 1.35 2.7 264 50 1.75 2510 2.5 2 1 -40 °C up to +125 °C SMT
7498010210ASPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 350 25.4 16.1 13.61 10/100BASE-T kein-PoE 1 Up Nein -40 °C up to +85 °C grün-gelb current & voltage SMT Ja
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0805 2 1.25 0.7 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT
150080VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0805 2 1.25 0.7 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT
150080BS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0805 2 1.25 0.7 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT
885012005043SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)33 pF ±5% 25 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0402 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster