IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS22919 | Demoboard TPS22919EVM

TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.6-5.5 V

Beschreibung

The TPS22919 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22919 load switch. The TPS22919EVM allows users to apply different input voltages (1.6 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.5 A) to the TPS22919 device. Parameters such as the on-resistance, rise time, and output pull-down resistance can be easily and accurately evaluated.

Eigenschaften

  • Input Voltage Range: 1.6 V to 5.5 V
  • Input Current Range: 0 A to 1.5 A
  • Access to the VIN, VOUT, GND, QOD and ON pins
  • Ability to adjust the QOD resistance using on board jumpers
  • VIN and VOUT Sense connections for measuring RON or rise time

Typische Anwendungen

  • Personal electronics
  • Multifunction printer
  • Set top box, HDTV

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen