| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
This Power over Ethernet (PoE) reference design supplies power and data over a single Ethernet cable to a connected LED lighting ballast. This reference design uses TI's TPS2372-4 PoE powered device (PD) interface, LM3409 buck controller, LM5165 buck converter, TPS62740 buck converter, TM4C1292NCPDT microcontroller (MCU), TPD4E05U06-Q1 ESD protection device, and DP83822I Ethernet PHY to provide power to the LED light remotely controlling the brightness and dimming parameters of the LED light while connected to the network.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744028002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2811 | – | – | – | – | 2.78 | 2.8 | 1.1 | – | – | 1.3 | 1 | 100 | – | SMT | – | – | – | – | 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 2.2 | ||
![]() | 7447714330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1050 | – | – | – | – | 10 | 10 | 5 | – | – | 2.5 | 2.9 | 11.1 | – | Performance | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | SMT | 33 | ||
![]() | 7447779233 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7345 | – | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4.5 | – | – | 0.39 | – | 4 | 0.64 | Robust | – | – | – | – | 1860 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 330 | ||
![]() | 691210910002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.48 | – | – | – | Karton | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.55 | 16 | 98.8 | 13.97 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | – | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 1.5 | – | – | – | SMT | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 150 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 744025003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2828 | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | – | – | 1.5 | 1.8 | 100 | – | SMT | – | – | – | – | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 3.3 | ||
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402103K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402102K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012105013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0402 | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X5R0402225M010DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 pF | ±5% | 50 | 0603 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00603331J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206036 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603222K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603103K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603224K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603105K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603223K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 824520581 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AA | – | – | – | – | 4.32 | 3.62 | 2.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMBJ58A | 58 | 67.8 | 6.5 | 600000 | 93.6 | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|