| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 42.5-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 2.5 A |
| IC-Revision | B |
This reference design implements an IEEE802.3bt compliant Class 5 Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with smooth transition between the PoE input and an auxiliary supply connected to the output. The design consists of a 12-V/2.5-A active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller and allows one PoE Power Source Equipment (PSE) supply and one AC/DC wall adapter auxiliary supply to be used in order to decrease the probability of power and data loss in your system. An IEEE802.3bt compliant TPS2373-4 high power PD controller is utilized to control all PoE functions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | |
![]() | 744273801 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | |
| 885012209028 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | ||
![]() | 7490220122 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 744273801 | – |
| 885012209028 | – | |
![]() | 7490220122 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|