IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23734 | Demoboard PMP23278

Class 4 PoE PD isolated-flyback converter (12 V, 2.1 A) primary side regulation reference design

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 112 V / 2.1 A

Beschreibung

This reference design implements a Power over Ethernet (PoE) power device (PD) active clamp forward converter with 12-V and 2.1-A output. A TPS23734 PD, pulse width modulator (PWM) controller provides all the necessary functions to implement the PoE PD control and the PWM control for the active clamp forward converter. This design uses secondary side regulation (SSR) with an optocoupler feedback.

Eigenschaften

  • Combined PD and PWM controller
  • Secondary side regulation using optocoupler
  • Optional 48-V adapter input
  • Frequency dithering for improved electromagnetic interference (EMI)

Typische Anwendungen

  • Redundant Power Feeds or Power Sharing
  • Security Cameras, Access Points, Video and VoIP Telephones

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQ
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
FarbeGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 1500 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom 1 2000 0.15 -55 °C up to +125 °C SMT
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 10 8.7 6.5 2000 4 970 0.035 Sektional 2 250 2000 0.035 80 1000 SMT 250 1500
768775322SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) 7850 7 7.8 5 150 0.2 1.6 7.2 -40 °C up to +125 °C SMT 2200
885012006060SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)330 pF ±5% 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 50 -55 °C up to +125 °C
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper1000 MΩ 2.44 Beutel 3000 1 Schwarz Jumper -40 °C up to +125 °C
7490220122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 17.55 16 98.8 13.97 24 4PPoE (to 900 mA) 350 10/100/1000BASE-T 1 4PPoE (bis zu 1000 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 350
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060YS75000SPEC
742792641SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

768775322SPEC
885012006060SPEC
60900213421SPEC
7490220122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQ
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
FarbeGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster